Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
18
Accessories
6
Codice prodotto: 09 18 506 5924
SEK-18 SV MA STD STR29 06P PLS4
SEK-18 SV MA STD STR29 06P PLS4

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 6
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: NM 30 (S4)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 18 506 5924
SEK-18 SV MA STD STR29 06P PLS4
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
18
Accessories
6
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 6
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 12 N
  • Forza di prelievo ≤ 12 N
  • Classe di lavoro NM 30 (S4)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PBT)
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 3,26 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140026056
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta