Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 18 064 7006
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 64P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 64P 30,48m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (flach)
paarig verseilt
AWG 28/7
PVC
Kabellänge: 30,48 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 18 064 7006
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 64P 30,48m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
  • Descripción del cable Par trenzado
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 64
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Impedancia 122 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +105 °C
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,35 ns/m
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Con codificación de color
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 VW-1
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.400 g
  • Peso neto ‌ 113 g/m
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140025462
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen