Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Codice prodotto: 09 18 050 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 50P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 50P 100m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 100 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 09180507007.
Codice prodotto: 09 18 050 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 50P 100m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 100 m
  • Anzahl der Adern 50
  • Adernaufbau AWG 28/7
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Wellenwiderstand 100 Ω
  • Grenztemperatur
    -30 ... +75 °C unbewegt
    -20 ... +75 °C bewegt
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤216 Ω/km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 30.300 g
  • Nettogewicht ‌ 180 g/m
  • Ursprungsland USA
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140025318
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta