Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
4
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Numéro d‘article: 09 14 003 2602
Han 3 Mod-M-s 40A 10qmm
Han 3 Mod-M-s 40A 10qmm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han® C
Module individuel
Raccordement à vis axiale
Mâle
Contacts: 3
Section de fil du conducteur: 6 ... 10 mm²
Intensité nominale: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 14 003 2602
Han 3 Mod-M-s 40A 10qmm
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
4
Accessories
1
Capots/Embases
83
Frames
17
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Module Han® C
  • Dimensione del modulo Module individuel
Versione
  • Collegamento Raccordement à vis axiale
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Mâle
  • Numero di poli 3
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 6 ... 10 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤8,2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 690 V
    690 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 40 A
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura
    8 mm @ 6 mm²
    11 mm @ 10 mm²
  • Coppia di serraggio
    2 Nm @ 6 mm²
    2 Nm @ 10 mm²
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (gris silex)
  • Materiale (contatti) Alliage de cuivre
  • Finitura superficiale (contatti) Plaqué argent
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • esenzioni RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 30 g
  • Paese di origine Allemagne
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140020009
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer