Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 14 000 6174
Pneumatic contact male 6,0 mm
Pneumatic contact male 6,0 mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Pneumatik-Kontakt
ohne Absperrung, gerade
Stift
Delrin Acetal
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 14 000 6174
Pneumatic contact male 6,0 mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
Version
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Operating pressure ≤ 8 bar
  • Tube inner diameter 6 mm
Material properties
  • Material (contacts) Delrin acetal
  • Material (seal) Buna-N
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140018327
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen