Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Artikelnummer: 09 12 006 2666
Han Q 4/2-M-AS
Han Q 4/2-M-AS

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Axialschraubanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Baugröße: Han-Compact®
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 12 006 2666
Han Q 4/2-M-AS
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Q
  • Bezeichnung 4/2
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße Han-Compact®
  • Kontaktanzahl 6
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise ohne Signalkontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 4 ... 10 mm²
  • Bemessungsstrom (Power) 40 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde (Power) 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Power) 690 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 1,8 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 43,8 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017313
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Q
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen