Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Frames
12
Numéro d‘article: 09 11 001 2772
Contact fem 650A 150-185mm2
Contact fem 650A 150-185mm2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à vis axiale
Femelle
Polycarbonate (PC), Polyamide (PA)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌650 A
Section de fil du conducteur: 150 ... 185 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 11 001 2772
Contact fem 650A 150-185mm2
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Frames
12
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® HC Modular
  • Identification 650
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
  • Genre Femelle
  • Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 150 ... 185 mm²
  • Diamètre extérieur ≤26,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 650 A
  • Tension nominale 4.000 V
  • Tension de claquage 18 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,2 mΩ
  • Longueur à dénuder 23 ... 25 mm
  • Couple de serrage
    17 Nm @ 150 mm²
    18 Nm @ 185 mm²
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 292,5 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • GTIN 5713140016101
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer