Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
1
Codice prodotto: 09 06 248 2835
Federleiste F 48pol. Einlöt 4,5 AFS 1
Federleiste F 48pol. Einlöt 4,5 AFS 1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌6 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica, Codifica con perdita di contatto, Con codifica
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 06 248 2835
Federleiste F 48pol. Einlöt 4,5 AFS 1
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Type F
  • Elemento Female connector
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Numero di poli 48
  • Configurazione contatti Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Lunghezza del collegamento 4.5 mm
  • Codifica
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
    Shroud coding
  • Fissaggio PCB With fixing flange
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Corrente d'esercizio Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,6 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 3 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 75 N
  • Forza di prelievo ≤ 75 N
  • Classe di lavoro
    1
    selon IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (contact-contact)
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Colore (inserto) RAL 7032 (gris silex)
  • Materiale (contatti) Alliage de cuivre
  • Finitura superficiale (contatti)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • Stato ELV normes
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 29.42 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140013612
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta