Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 06 232 6893
DIN F FEM DROIT 32cts, CL2
DIN F FEM DROIT 32cts, CL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌6 A
Contacts: 32
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage des trous, Codage avec perte de contacts, Codage par l'isolant
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 06 232 6893
DIN F FEM DROIT 32cts, CL2
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Steckverbinder
  • Série DIN 41612
  • Identification Bauform F
  • Elément Federleiste
  • Description du contact gerade
Version
  • Méthode de raccordement Wellenlötanschluss
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Nombre de contacts 32
  • Configuration de contact Reihen z und d, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
  • Longueur du raccordement 3,7 mm
  • Codage
    Loch-Kodierung
    Kodierung mit Kontaktverlust
    Kragen-Kodierung
  • Fixation pour circuit imprimé mit Flansch
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1,6 mm
  • Ligne de fuite ≥ 3 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 50 N
  • Force d'arrachement ≤ 50 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1,55 kV (contact-contact)
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 12,7 g
  • Pays d'origine Rumänien
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140013414
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer