Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Kontakte
3
Steckpartner
6
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Numéro d‘article: 09 03 260 6864
HAR-BUS M FEM
HAR-BUS M FEM

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 64
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 03 260 6864
HAR-BUS M FEM
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
3
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type M-flat
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Number of signal contacts 60
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 7, 8, ... , 25, 26
  • Termination length 2.9 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    2
    nach IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colour (insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (normergänzend)
  • Railway classification F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 13.953 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006522
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer