Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
5
Accessories
2
Codice prodotto: 09 03 232 6850
DIN-Signal C032FP-4,5C1-2
DIN-Signal C032FP-4,5C1-2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Contatti: 32
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 03 232 6850
DIN-Signal C032FP-4,5C1-2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
5
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type C
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 4.5 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    selon IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging Non
Material properties
  • Material (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11.22 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006195
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta