Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
4
Artikelnummer: 09 03 000 6269
DIN-Signal coax f, LP-Löt, 75Ohm
DIN-Signal coax f, LP-Löt, 75Ohm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gewinkelt
Bemessungsstrom: ≤1,5 A
Federkontakt für Messerleisten
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 000 6269
DIN-Signal coax f, LP-Löt, 75Ohm
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe
    DIN 41612
    har-modular®
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform M
    DIN 41612 Bauform MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M Modul, Messer, gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Anschlussart Leiterplatten-Einlötanschluss
  • Geschlecht Federkontakt für Messerleisten
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 1,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ≤10 mΩ für Innenleiter
    ≤3 mΩ für Außenleiter
  • Wellenwiderstand koaxial 75 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Reflexionsdämpfung
    >37 dB @ 1 GHz
    >27 dB @ 2 GHz
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 1 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
  • Frequenz 2 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni Mating side
  • Werkstoff Verriegelung Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41626
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 30
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140004184
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
har-modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen