Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
13
Inserts
1
Numéro d‘article: 09 02 064 0501
DIN-Signal shell housing B10
DIN-Signal shell housing B10

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Shell housing
10 mm
Thermoplastic, Fibre-glass reinforced
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 02 064 0501
DIN-Signal shell housing B10
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
13
Inserts
1
détails du produit
Identification
  • Category Accessories
  • Identification Type B
  • Series of hoods/housings DIN 41612
  • Type of accessory Shell housing
  • Description of the accessory 10 mm
Version
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x
  • Strain relief With cable tie
  • Locking type Locking levers or locking screws
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (accessories)
    Thermoplastic
    Fibre-glass reinforced
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 36.682 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140003194
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer