Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
Artikelnummer: 02 01 160 2101
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig (Reihen z und d), Au über NiP über Ni steckseitig (Reihen a, b und c), Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Liquid-crystal polymer (LCP)
beige
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 02 01 160 2101
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-bus® 64
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart
    Reflowlötanschluss (THR)
    Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Kontaktanzahl 160
  • Kontaktbestückung Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
  • voreilender Kontakt auf Position
    d1
    d2
    d31
    d32
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 5
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke
    ‌1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
    ‌1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
    ‌1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)
    ‌1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d)
  • Kriechstrecke
    ‌1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
    ‌1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
    ‌1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)
    ‌1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d)
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ≤20 mΩ für die Reihen a, b, c
    ≤30 mΩ für die Reihen z, d
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 20 s)
  • Steckkraft ≤ 160 N
  • Ziehkraft ≤ 120 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach IEC 61076-4-113
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz beige
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig (Reihen z und d)
    Au über NiP über Ni steckseitig (Reihen a, b und c)
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 26 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140000087
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 02
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen