Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Accessories
1
Artikelnummer: 14 12 081 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-8 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-8 BK SL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Grundleiste
vertikal
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌15 A
Kontakte: 8
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Leiterplattenbefestigung: mit Gewindeflansch
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 14 12 081 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-8 BK SL
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Accessories
1
Produktdetails
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier har-flexicon®
  • Element Header
  • Specifikation Vertical
Version
  • Termineringsmetode Reflow soldering termination (THR)
  • Tilslutningstype PCB to cable
  • Antal kontakter 8
  • Kodning Please order coding pins separately.
  • Fastgørelse af PCB With thread flange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5.08 mm
  • Nominel strøm ‌ 15 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Indsætningskraft ≤ 24 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 12 N
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Farve (indsats) Black
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 4,333 g
  • Oprindelsesland Italien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140207752
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten