Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 14 11 031 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 3
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Blanco
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 14 11 031 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series har-flexicon®
  • Element ヘッダー
  • Specification 水平方向
Version
  • Termination method リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Connection type 基板対ケーブル
  • Number of contacts 3
  • Pack contents 1リールに600ピース
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 15 N
  • Withdrawal force ≥ 3 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
Propiedades del material
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Colour (insert)
  • Material (contacts)
    銅合金
    ばね鋼
  • Surface (contacts)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,709 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205925
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare