Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Osa number: 15 13 060 2601 000
har-flex str m 4.85mm 60p PL1 250pcs
har-flex str m 4.85mm 60p PL1 250pcs

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 60
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 15 13 060 2601 000
har-flex str m 4.85mm 60p PL1 250pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
toote detailid
Identification
  • Category コネクタ
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element オスコネクタ
  • Description of the contact ストレート型
Version
  • Termination method リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Connection type
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • Number of contacts 60
  • Pack contents リールに250ピース
技術的特性
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • スタック高さ 4.85 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • 接触抵抗 < 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 48 N
  • Withdrawal force
    ≥ 9 N
    ≤ 42 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140200579
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare