Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Număr articol: 15 25 078 2601 000
har-flex ang f 78p PL1 560pcs
har-flex ang f 78p PL1 560pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Contacte: 78
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Acest produs este disponibil la cerere. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 15 25 078 2601 000
har-flex ang f 78p PL1 560pcs
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Detalii produs
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Female connector
  • Description du contact Angled
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (SMT)
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Nombre de contacts 78
  • Contenu du kit 560 pieces on reel
Technical characteristics
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1.27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1.27 mm
  • Distance d'isolement ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 62.4 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 11.7 N
    ≤ 54.6 N
  • Performance level 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140203112
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați