Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 29 014 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 14pin
har-flex Strain relief for IDC 14pin

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Protecţii suprasolicitare
pentru conectoare mamă, Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Termoplastic
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 15 29 014 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 14pin
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Type of accessory Strain reliefs
  • Description of the accessory
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
Version
  • Number of contacts 14
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 90
  • Net weight 23 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140215603
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați