Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Artikelnummer: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌22 A
Contacten: 3
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Productdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Mannelijke connector
  • Description of the contact Haaks
  • Features Aansluitmethode van klemmen: SMT
Version
  • Termination method Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Connection type
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • Number of contacts 3
  • Details Volgens IEC 61984 is dit een niet-ingekapselde connector. Bescherming tegen een elektrische schok moet door de gebruiker worden verzekerd voor het type installatie.
  • Pack contents 400 stuks op een haspel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 22 A
  • Rated voltage 180 V
  • Rated voltage vlgs. IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ≥0,94 mm
  • Creepage distance
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Connector
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,84 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0,1 mm
Material properties
  • Material (insert) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Colour (insert) Zwart
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204232
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare