myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
ダウンロード/カタログの注文
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
no data available
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 55 003 2601 333
Osa number: 15 55 003 2601 333
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 Sample
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 21 A
Contacts: 3
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osa number: 15 55 003 2601 333
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 Sample
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identifiering
Kategori
Connectors
Serie
har
-flex
®
Identifiering
Power
Element
Male connector
Kontaktbeskrivning
Angled
Funktioner
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Förbindningsmetod
回焊焊接接线方式 (SMT)
Förbindningstyp
主板到子插件板
扩展卡
Antal kontakter
3
Detaljer
根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
Leveransomfattning
Minta
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
Märkström
21 A
Märkspänning
180 V
Märkspänning
IEC 60664-1 szerint
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
2
Fritt avstånd
≥1,74 mm
Krypavstånd
≥1,74 mm NYÁK
≥1,89 mm Csatlakozó
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 25 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
1,39 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Koplanära kontakter
0,1 mm
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Fekete
Material (kontakter)
Réz ötvözet
Yta (kontakter)
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
Ón nikkelre Lezárási oldal
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV status
konform
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Nem része
REACH BILAGA XIV ämnen
Nem része
REACH SVHC ämnen
Nem része
California Proposition 65 ämnen
Nem része
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
2 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140203938
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Saksa)
PDF (Ungari)
PDF (Jaapani)
PDF (Prantsuse)
PDF (Hispaania)
PDF (Itaalia)
PDF (Inglise)
PDF (Hollandi)
PDF (Korea)
PDF (Poola)
PDF (Rumeenia)
PDF (Rootsi)
PDF (Türgi)
PDF (Vene)
PDF (Hiina)
PDF (Hiina (trad.))
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare