Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Número de parte: 15 55 012 2701 333
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌19 A
Contactos: 12
En ángulo
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 15 55 012 2701 333
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Power
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
  • 特長 ホールドダウンの接続方式:SMT
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
  • コンタクト数 12
  • 詳細 IEC 61984に準拠した外被なしコネクタ。感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 19 A
  • 定格電圧 180 V
  • 定格電圧 enligt IEC 60664-1
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 2
  • 空間距離 ≥0,94 mm
  • 沿面絶縁距離
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Kontaktdon
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.84 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • コンタクトのコプラナリティ ‌ 0,1 mm
材質
  • 材質 (インサート) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • カラー(インサート) Siyah
  • 材質 (コンタクト) Bakır alaşımı
  • 表面 (コンタクト)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELVステータス uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 İçermez
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 İçermez
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 İçermez
  • カリフォルニアProposition 65物質 İçermez
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3.33 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140204218
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar