Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
4
Varenummer: 15 72 208 2601 000
har-flex Hybrid M str 2+8 SMT PL1 280pcs
har-flex Hybrid M str 2+8 SMT PL1 280pcs

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: ‌20 A, Contacts: 10, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1, Liquid crystal polymer (LCP), Black
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 15 72 208 2601 000
har-flex Hybrid M str 2+8 SMT PL1 280pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
4
produkt detaljer
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Hybrid
  • Element Male connector
  • Kontaktbeskrivning Straight
Version
  • Förbindningsmetod Reflow soldering termination (SMT)
  • Förbindningstyp
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Antal kontakter 10
  • Antal signalkontakter 8
  • Antal kraftkontakter 2
  • Leveransomfattning 280 pieces on reel
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Staplingshöjd 3.25 mm
  • Märkström ‌ 20 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Märkspänning acc. to IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1.5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥1.74 mm Power contacts
    ≥1.11 mm Signal to power contacts
  • Krypavstånd
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥1.94 mm Connector: Signal to power contacts
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    1.39 kV Signal / Power
    1.39 kV Power / Power
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0.12 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Black
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1,300 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140204805
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare