Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Codice prodotto: 15 75 836 2701 000
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1 400pc
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1 400pc

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌21.5 A
Contatti: 44
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 15 75 836 2701 000
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1 400pc
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Ibrido
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
  • Caratteristiche Metodo di collegamento dei contatti di potenza: THR
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
  • Numero di poli 44
  • Numero di contatti di segnale 36
  • Numero di contatti di potenza 8
  • Confezione Bobina da 400 pezzi
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 21,5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensione di esercizio secondo (IEC 60664-1)
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0,4 mm Contatti ausiliari
    ≥0,94 mm Contatti di potenza
    ≥0,7 mm Contatti segnale-potenza
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0,4 mm PCB: contatti di segnale
    ≥0,94 mm PCB: contatti di potenza
    ≥0,7 mm PCB: contatti segnale-potenza
    ≥0,4 mm Connettore: contatti di segnale
    ≥1,89 mm Connettore: contatti di potenza
    ≥1,99 mm Connettore: contatti segnale-potenza
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV Segnale
    0,84 kV Segnali / potenza
    0,84 kV Potenza / potenza
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarità dei contatti ‌ 0,12 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4,175 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140205079
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta