Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Артикул: 15 75 208 2701 000
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 400pcs
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 400pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌21.5 A
Контакты: 10
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Черный
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 15 75 208 2701 000
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 400pcs
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Информация о компоненте
Identification
  • Category Złącza
  • Series har-flex®
  • Identification Hybrydowe
  • Element Złącze męskie
  • Description of the contact Kątowy
  • Features Metoda przyłączania kontaktów mocy: THR
Version
  • Termination method Terminering af flydelodning (SMT)
  • Connection type
    Bundkort til datterkort
    Udvidelseskort
  • Number of contacts 10
  • Number of signal contacts 8
  • Number of power contacts 2
  • Pack contents 400 stk. på rulle
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rated current ‌ 21,5 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated voltage i henhold til IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance
    ≥0,4 mm Signalkontakter
    ≥0,94 mm Effektkontakter
    ≥0,7 mm Signal til effektkontakter
  • Creepage distance
    ≥0,4 mm PCB: Signalkontakter
    ≥0,94 mm PCB: Effektkontakter
    ≥0,7 mm PCB: Signal til effektkontakter
    ≥0,4 mm Konnektor: Signalkontakter
    ≥1,89 mm Konnektor: Effektkontakter
    ≥1,99 mm Konnektor: Signal til effektkontakter
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal/effekt
    0,84 kV Effekt/effekt
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0,12 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Sort
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Chiny
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205048
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare