Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 07 001 2220 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dağıtım kutuları
Önceden birleştirilmiş ana kablo, Yeşil/sarı LED ile
Kontak sayısı: 5
Toplam bağlantı noktası sayısı: 8
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 07 001 2220 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Series Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Version
  • Cable length 2 m
  • Core structure 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 5
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 641 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277304
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın