Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 28 261 6002 300
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 30m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 30m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolné proti olejům, Bezhalogenové
Délka kabelu: 30 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 261 6002 300
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 30m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Acodado 180°
    Sobremoldeado
  • Connector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Recto
    Sobremoldeado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Number of contacts 2
Características técnicas
  • Rated current ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte