Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 19 534 7824
SEK mezz Fe 34P THT 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 34P THT 2.9mm PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
암형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR), 웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌1 A
접점: 34
직선형
구리 합금
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, Pd/Ni 금도금 체결 측면
성능 레벨: 3
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
Compare
Part number: 09 19 534 7824
SEK mezz Fe 34P THT 2.9mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie SEK Mezzanine
  • Elemento Female connector
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Numero di poli 34
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Forza di inserzione ≤ 102 N
  • Forza di prelievo ≤ 102 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII no
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC no
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 8.82 g
  • Paese di origine China
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140212596
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare