Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Part number: 09 18 108 9422
SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-overgangskonnektor
Loddeterminering, IDC-isoleringsforskydningsterminering
Nominel strøm: ‌2.6 A
Termoplastisk harpiks (PBT)
Grå
Kontakter: 8
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
Part number: 09 18 108 9422
SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Low-profile
  • Element PCB-overgangskonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode
    Loddeterminering
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 8
  • Termineringslængde 2,9 mm
  • Detaljer 2 bøjede stifter i hver yderste ende
  • Detaljer
    til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Samlingshøjde 5,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 2,6 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 35 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +105 °C
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
  • Farve (indsats) Grå
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 300
  • Nettovægt 1,54 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140025523
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare