Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Osa number: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 30
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PCT)
Beige
Notes
Compare
Osa number: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
toote detailid
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Low-profile
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 30
  • Termineringslængde 2,9 mm
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 60 sekunder)
  • Indsætningskraft ≤ 60 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 60 N
  • Ydeevneniveau NM 30 (S4)
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PCT)
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • GTIN 5713140211957
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare