Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Accessories
4
Codice prodotto: 09 18 560 5902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 60P PLS4
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 60P PLS4

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 60
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: NM 30 (S4)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 18 560 5902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 60P PLS4
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Standard
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype PCB / cable
  • Antal kontakter 60
  • Termineringslængde 4,5 mm
  • Låsetype Med lange bøjle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 120 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 120 N
  • Ydeevneniveau NM 30 (S4)
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Resina termoplastica (PBT)
  • Farve (indsats) Grigio
  • Materiale (kontakter) Lega di rame
  • Overflade (kontakter)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
  • California Proposition 65 stoffer Si
  • California Proposition 65 stoffer
    Piombo
    Nichel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F3/I3
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 18,4 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140034747
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data