Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
4
Part number: 09 18 506 6323
SEK-18 SV MA LP ANG29 06P PL2
SEK-18 SV MA LP ANG29 06P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 6
Vinklet
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-13
Termoplastisk harpiks (PBT)
Grå
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 506 6323
SEK-18 SV MA LP ANG29 06P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Low-profile
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 6
  • Termineringslængde 2,9 mm
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 12 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 12 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til IEC 60603-13
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
  • Farve (indsats) Grå
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F3/I3
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 2,2 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140026100
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download