Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
Parça numarası: 09 18 516 6813
SEK 18 FEMALE OPEN END + SR 16p
SEK 18 FEMALE OPEN END + SR 16p

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Nominal akım: ‌2.5 A
Termoplastik reçine (PBT)
Gri
Kontaklar: 16
Performans seviyesi: 2, IEC 60603-13 uyarınca
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 18 516 6813
SEK 18 FEMALE OPEN END + SR 16p
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK
  • Eleman Dişi konnektör
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 16
  • Gerilim azaltma Gerilim azaltma kelepçesi ile
  • Ayrıntılar
    IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050ʺ) pim aralığı
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Nominal akım ‌ 2,5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 32 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 32 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-13 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine (PBT)
  • Renk (parça) Gri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 2,78 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140028913
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın