Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Número de parte: 09 48 686 8001 350
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 35m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 35 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 686 8001 350
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 35m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Straight
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 35 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Green
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0.01 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140392366
  • eCl@ss 27.060.308,00