Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
2
carcasas/bases
2
Cables de sistema
10
Número de parte: 09 45 551 1000 333
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Clavija para placas de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Contactos: 20
Chapado en oro Lado de acoplamiento
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 45 551 1000 333
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
2
carcasas/bases
2
Cables de sistema
10
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Mini DisplayPort
  • Elemento Clavija para placas de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 20
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Características de transmisión DisplayPort 1.3 standard
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20
    IP65 estado conectado
    IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Superficie (contactos) Chapado en oro Lado de acoplamiento
  • Grosor de capa ≥ 1 µm
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4,748 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223622
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar