Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON B2P4
M8 A 4pole female straight sh overmolded
M8 A 4pole female straight sh overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌3 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON B2P4
M8 A 4pole female straight sh overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Conector cablu
  • Specificație
    Drept
    Suprainjectat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 3 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Moment de strângere ‌0,4 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 9
  • Temperatura de limitare -5 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare blocată
  • Diametru cablu 8 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Zinc turnat sub presiune
  • Material (turnat prin injecţie) Poliuretan termoplastic (TPU)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • GTIN 5713140812857
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar