Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
7
Part number: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
7
Product Details
Identificazione
  • Categoria Sistema de cabos
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Specifiche Pré-montado em ambos os lados
  • Connettore 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Connettore 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
  • Tipo di cavo Cabo de cobre (redondo)
  • Caratteristiche Codificação de cor: azul/branco (AWG 24) e preto/vermelho (AWG 22)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche DeviceNet
  • Diametro del cavo 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedenza ‌120 Ω
  • Resistenza del conduttore a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schermo
Proprietà del materiale
  • Materiale (schermatura) Alluminio
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Cinza
  • RoHS conformidade com exceção
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sostanze REACH SVHC Sim
  • Sostanze REACH SVHC Fio
  • Codice ECHA SCIP non EU product
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 70 g
  • Paese di origine Messico
  • GTIN 5713140265134
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604