Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0096
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.20m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Halogenfri
Kabellængde: 1.2 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0096
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Konektor 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
    Coestruso
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 1,2 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Collegamento a crimpare
  • Stínění Non schermato
  • Kódování Codifica A
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Průměr kabelu 4,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (poliuretano)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Non incluso
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Non incluso
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Non incluso
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Non incluso
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140516809
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare