Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de filtro
Corriente nominal: ‌6.5 A
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Adaptador de filtro
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Filtro Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 9
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PCT)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23,45 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140074354
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar