Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
Part number: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 10 B
Dobbelt låsebøjle
Sideindføring
1x M20
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt zink
Pulverlakeret
RAL 5015 (himmelblå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Capotas/bases
  • Řada krytů Han® Ex
  • Typ krytu Capota
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Entrada lateral
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Enclave doble
  • Oblast použití 爆発の危険のある環境用コネクタ
  • Podrobnosti 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
  • Podrobnosti 注)Han® Ex インサートとのみ使用可能
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Upozornění k mezní teplotě IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C T4で+70 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 ケーブルグランド付き
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) 粉体塗装
  • Barva (kryt) RAL 5015 (スカイブルー)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 385 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140181588
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download