Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
교체 부품
1
후드/하우징
5
Varenummer: 09 34 016 2601
Han 16HvE-M-s
Han 16HvE-M-s

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Inserts, Screw termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ‌16 A, Size: 24 B, Contacts: 16, + 2 additional relay contacts, Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 34 016 2601
Han 16HvE-M-s
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
produkt detaljer
名称
  • カテゴリ Inserts
  • 製品シリーズ Han Hv E®
バージョン
  • 結線方式 Screw termination
  • ジェンダー Male
  • サイズ 24 B
  • 電線保護板付き Yes
  • コンタクト数 18
  • パワーコンタクト数 16
  • 特殊コンタクト数 2x Relay contact
  • 特殊コンタクトの仕様 Relay contact
  • PEコンタクト Yes
技術的特性
  • 導体断面積 0.75 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧、導体-接地 400 V
  • 定格電圧、導体-導体 690 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 7,5 mm
  • 締付けトルク
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Policarbonato (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) Chapado en plata
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 適用除外項目 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 107 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140571600
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare