Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 54 751 1000 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 100M,RING
FO CABLE-MM 4G 50/125 100M,RING

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kabel FO
Tryb wielomodowy
50 / 125 µm
FRNC (LSZH)
Długość kabla: 100 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 33 54 751 1000 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 100M,RING
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Multimode
Version
  • Kabellängd 100 m
  • Ledarstruktur 50 / 125 µm
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 8.2 mm
  • Minsta böjradie
    13x kabeldiameter (upprepad böjning)
    10x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 5.300 g
  • Nettovikt ‌ 66 g/m
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444995
  • GTIN 5713140795181
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare