De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: 2 A
Contacten: 96
Haaks
Koperlegering
Au over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: AU 50, 1, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten, Zijkantcodering
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7035 (lichtgrijs)