Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Tools
4
Accessories
3
Part number: 09 23 248 6850
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 23 248 6850
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Tools
4
アクセサリ
3
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo 2C
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 48
  • Configuración de contacto Filas a, b y c, posiciones 1, 2, ... , 15, 16
  • Longitud de terminación 4,5 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Fuerza de inserción ≤ 45 N
  • Fuerza de extracción ≤ 30 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • Color (aislante) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Material (contactos) 구리 합금
  • Superficie (contactos)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 니켈
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (보완적인)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 7,9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140041929
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare