Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 164 6520
DIN-SIGNAL R064MR-4,0C1-2 CTI>400
DIN-SIGNAL R064MR-4,0C1-2 CTI>400

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 164 6520
DIN-SIGNAL R064MR-4,0C1-2 CTI>400
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type R
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
  • Features Colour deviations and speckles permitted
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 4 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140197145
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar