Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
アクセサリ
1
Număr articol: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
DIN-Power F032FS-3,7C1-1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌6 A
Contacte: 32
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cavitate, Codificare cu pierderea contactelor, Codificare teacă
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type F
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Rows z and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 3.7 mm
  • Coding
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
    Shroud coding
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1.55 kV (contact-contact)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 24.54 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140013179
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați