Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 67 025 0354 280
D-Sub hood 25 poles top entry metal
D-Sub hood 25 poles top entry metal

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 3
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Top entry
2x
Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0354 280
D-Sub hood 25 poles top entry metal
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブルエントリー 2x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    テンションリリーフ ≤ 8 mm
  • ロックタイプ ショートロックネジ付き 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -35 ... +100 °C
  • ケーブル径 3 ... 12.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 長さ 55.5 mm
  • 54 mm
  • 高さ 15.4 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 500
  • 正味重量 90.6 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140221505
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood