Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Număr articol: 09 67 412 6801
D-Sub 37-pole MinD ANG female hole nut M
D-Sub 37-pole MinD ANG female hole nut M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌7.5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 4
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP), Carcasă: oţel, placat cu staniu
Alb
Contacte: 37
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 67 412 6801
D-Sub 37-pole MinD ANG female hole nut M
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Detalii produs
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Turned
    Angled
Version
  • Méthode de raccordement Wave soldering termination
  • Genre Female
  • Taille D-Sub 4
  • Type de connexion Motherboard to daughtercard
  • Nombre de contacts 37
  • Longueur du raccordement 3.8 mm
  • Type de verrouillage Fixing flange with thread M3
Données techniques
  • Distance entre rangées 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.77 mm
  • Hauteur de la bride 7,3 mm
  • Intensité nominale ‌ 7.5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 123 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe de performance
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nu
Material properties
  • Material (insert)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel, placat cu staniu
  • Colour (insert) Alb
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140220973
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați