Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Număr articol: 09 69 282 7821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Drept, Versiune scurtă
Curent nominal: ≤20 A
Tată
Aliaj de cupru
0,2 µm Au
Secţiunea transversală a conductorului: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Note
Comparați
Număr articol: 09 69 282 7821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Crimp contact
  • Descripción del contacto
    Straight
    Short version
  • Características Ajuste de herramientas: 5 para AWG 12 y 4 para AWG 14
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male
  • Proceso de fabricación Turned contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor 2.5 ... 4 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Corriente nominal ≤ 20 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 4.5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) 0.2 µm Au
  • Material (bloqueo) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,96 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099500
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați