Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
アクセサリ
3
Codice prodotto: 09 67 609 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Con telaio posteriore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro, Custodia: ottone stagnato
Rosso
Contatti: 9 Con contatto di terra
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 609 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
3
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Specification hátsó kerettel
  • Description of the contact
    Esztergált
    Egyenes
Version
  • Termination method Hullámforrasztásos végződéssel
  • Gender Anya
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • further contacts Földelő tüskével
  • PCB fixing Alaplap rögzítőkkel
  • Locking type Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0,4 ... ‌0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1,6 mm
  • Installation height ‌ 8 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Colour (insert) Red
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (seal) Silicone
  • Colour (seal) Red
  • Material Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 25.08 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140094628
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta